Zur induktiven Messung des Stromflusses.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677951
- Produktbeschreibung
- Kompakte Bauweise ohne Änderung der Einbautiefe durch mechanische Integration in die Aufbaukomponenten (185 mm Mittenabstand), dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau.
- Material
- Polyamid
- Für Baugröße
- 2/3
- Passend für Artikel-Nr.
- 9677.260
- 9677.265
- 9677.280
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Bemessungsleistung
- 1,5 VA
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Isolierstoffklasse
- H
- Primärstrom
- 400 A
- Sekundärstrom
- 5 A
- Genauigkeitsklasse
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anschluss von Rundleitern
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Bemessungsfrequenz
- 50 ‐ 60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,136 kg
- Bruttogewicht
- 0,146 kg
- Zolltarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177984448
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Stromwandler 400 A/5 A für NH-Lasttrennschaltleisten Gr. 2-3 / Adapter für RiLine Compact (SV 9677.XXX)