Anreih-Systeme VX, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.
- Artikel-Nr.:
- VX 9680208
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Rückwand
Bodenbleche - Schutzart IP nach EN 60 529
- Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung)
- Prüfgrundlage
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 85,6 kg
- Bruttogewicht
- 89,7 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- VX Modulschrank, BHT: 1200x2000x800 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung
- Schutzleiterbroschüre