Anreih-Schranksystem VX25 Schaltleistenschrank

Artikel-Nr.: VX 9680227

Anreih-Systeme für die Verteilung von elektrischer Energie mit Sicherungs-Lastschaltleisten (Fabrikat ABB oder Jean Müller).

Artikel-Nr.:
VX 9680227
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür
Dachblech
Rückwand
Bodenbleche
Frontblenden
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Funktionsraum-Seitenwände
Aufnahmegerüst für Schaltleisten mit Sicherungen (Fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Schutzart IP nach EN 60 529
Bis IP 2X (abhängig von der Beplankung)
Prüfgrundlage
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
158,95 kg
Bruttogewicht
176,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177937055
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Schaltleistenschrank, BHT: 1200x2200x800 mm, Stahlblech
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre