Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank

Artikel-Nr.: VX 9680426

Anreih-Systeme VX, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.

Artikel-Nr.:
VX 9680426
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Rückwand
Bodenbleche
Schutzart IP nach EN 60 529
Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung)
Prüfgrundlage
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
36 kg
Bruttogewicht
38,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
106,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177929739
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Modulschrank, BHT: 400x2200x600 mm, Stahlblech
Zertifikate
Oberfläche
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Datenblätter
Technik im Detail