Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.
- Artikel-Nr.:
- SV 9681516
- Produktbeschreibung
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
- 8
- Passend für
- Breite: = 1.100 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,3 kg
- Bruttogewicht
- 6,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926578
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- SV Dachblech für VX, Breite x Tiefe: 1100x600 mm, für Kabeleinführungsflansch
- Dokumentationen
- Anleitung