Dachblech für Kabeleinführungsflansche für VX, VX IT

Artikel-Nr.: SV 9681596

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9681596
Produktbeschreibung
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
6
Passend für
Breite: = 850 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5 kg
Bruttogewicht
5,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177926585
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech für VX, Breite x Tiefe: 850x600 mm, für Kabeleinführungsflansch
Dokumentationen
Anleitung