Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT

Artikel-Nr.: SV 9681660

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9681660
Produktbeschreibung
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,2 kg
Bruttogewicht
8,44 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177954052
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech, BT: 600x1000mm, IP 55, für VX, VX-IT
Dokumentationen
Anleitung