Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT

Artikel-Nr.: SV 9681668

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9681668
Produktbeschreibung
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,12 kg
Bruttogewicht
7,28 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177926769
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech für VX, Breite x Tiefe: 600x800 mm, IP 55
Dokumentationen
Anleitung