Dachblech IP 2X mit Belüftungsöffnung für VX, VX IT

Artikel-Nr.: SV 9681828

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9681828
Produktbeschreibung
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Aufbauhöhe
72 mm
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
14,76 kg
Bruttogewicht
15,7 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177926653
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech für VX, BT: 1200x800 mm, IP 2X, H: 72 mm, mit Belüftungsöffnung
Dokumentationen
Anleitung