Teiltür für VX

Artikel-Nr.: SV 9682161

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Artikel-Nr.:
SV 9682161
Produktbeschreibung
Geeignet für VX Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung A.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Teiltür
Trennsteg
Scharniere
Verschlussteile
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Öffnungswinkel der Teiltüren max. 130°
Verschluss
Anzahl Verschlüsse: 1
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 150 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,5 kg
Bruttogewicht
2,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177928879
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
SV Teiltür für VX, Breite x Höhe: 600x150 mm
Approbationen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung