Frontblende, oben, geschlossen für VX

Artikel-Nr.: SV 9682322

Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nr.:
SV 9682322
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltüren enthalten.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 300 mm
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,46 kg
Bruttogewicht
5,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177929692
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende für VX, oben, Breite x Höhe: 1200x300 mm
Dokumentationen
Anleitung