Frontblende, unten, geschlossen für VX

Artikel-Nr.: SV 9682344

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nr.:
SV 9682344
Produktbeschreibung
Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Frontblende
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 300 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,15 kg
Bruttogewicht
2,575 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177929821
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende für VX, unten, IP 54, Breite x Höhe: 400x300 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung