Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.
- Artikel-Nr.:
- SV 9682348
- Produktbeschreibung
- Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Frontblende
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 300 mm
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,33 kg
- Bruttogewicht
- 4,897 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177929845
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
- SV Frontblende für VX, unten, IP 54, Breite x Höhe: 800x300 mm
- Dokumentationen
- Anleitung