Frontblende, unten, belüftet für VX

Artikel-Nr.: VX 9682356

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nr.:
VX 9682356
Ausführung
mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung
Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Frontblende
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Verwendung der Frontblenden IP 2X ist für die obere Entlüftung ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X auszuwählen
Abmessung
Höhe: 300 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,58 kg
Bruttogewicht
2,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177929814
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, Breite x Höhe: 600x300 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung