Funktionsraum-Seitenwand für VX

Artikel-Nr.: SV 9683006

Seitliche Trennwand zur Befestigung der Teilmontageplatten und Funktionsraumteiler.

Artikel-Nr.:
SV 9683006
Ausführung
Für Sammelschienen-Systemaufbau im Rückbereich
Produktbeschreibung
Seitliche Trennwand zur Befestigung der Teilmontageplatten und Funktionsraumteiler.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 1.881 mm
Tiefe: 538 mm
Passend für
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
23 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177936522
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraum-Seitenwand, Höhe x Tiefe: 1881x538 mm, für VX (Höhe x Tiefe: 2000x600 mm)
Dokumentationen
Anleitung