Seitliche Trennwand zur Befestigung der Teilmontageplatten und Funktionsraumteiler.
- Artikel-Nr.:
- SV 9683016
- Ausführung
- Für Sammelschienen-Systemaufbau im Dach- und Bodenbereich
- Produktbeschreibung
- Seitliche Trennwand zur Befestigung der Teilmontageplatten und Funktionsraumteiler.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 1.731 mm
Tiefe: 538 mm - Passend für
- Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 23 kg
- Bruttogewicht
- 24 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Funktionsraum-Seitenwand, Höhe x Tiefe: 1731x538 mm, für VX (Höhe x Tiefe: 2000x600 mm)
- Approbationen
- Lloyds Register
- Dokumentationen
- Anleitung