Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9683488
- Ausführung
- mit Belüftungsöffnung
- Produktbeschreibung
- Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwänden eine Formunterteilung nach Form 1 bis 4. Die Befestigung erfolgt an der Funktionsraum-Seitenwand oder am Schrankprofil. Die integrierten Ausbrüche mit vorgeprägter Ausbruchmöglichkeit dienen zur vertikalen Durchführung von Steuerleitungen oder Kabelkanälen sowie zur Durchführung von Verteil-Sammelschienen oder Verbindungssätzen.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung ist die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.
- Abmessung
- Breite: 711 mm
Tiefe: 780 mm - Passend für
- Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 8,5 kg
- Bruttogewicht
- 9,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Funktionsraumteiler, Breite x Tiefe: 711x780 mm, für VX (Breite x Tiefe: 800x800 mm)
- Approbationen
- Lloyds Register
- Dokumentationen
- Anleitung