Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.
- Artikel-Nr.:
- SV 9683662
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumhöhe
- 200 mm
- Abmessung
- Breite: 502 mm
Höhe: 193 mm - Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,35 kg
- Bruttogewicht
- 2,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177935334
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 502x193 mm, geschlossen, für VX (B: 600 mm)
- Dokumentationen
- Anleitung