Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Artikel-Nr.: SV 9683684

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

Artikel-Nr.:
SV 9683684
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe
400 mm
Abmessung
Breite: 702 mm
Höhe: 393 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,9 kg
Bruttogewicht
6,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177935129
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 702x393 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm)
Dokumentationen
Anleitung