Zur fingersicheren Abdeckung von Abgangsfeldern mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten.
- Artikel-Nr.:
- SV 9684980
- Produktbeschreibung
- Zur fingersicheren Abdeckung (IP 2X) von Abgangsfeldern mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und Sammelschienensystem im rückwärtigen Schaltschrankbereich.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 4 Abdeckblenden (seitlich links/rechts)
2 Abdeckblenden (oben/unten)
Inkl. Befestigungsmaterial - Einbaubreite beim Einsatz von Flat-PLS
- 600 mm
- Hinweis
- Die angegebene Einbaubreite bei Einsatz der Berührungsschutzabdeckung ist nur bei Verwendung der Sammelschienenhalter 9686.060/9686.070 gegeben
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,84 kg
- Bruttogewicht
- 6,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936812
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Berührungsschutzabdeckung Form 2 b (Lastschaltleistenfeld), für VX (B: 800 mm)
- Dokumentationen
- Anleitung