Blindabdeckung für Berührungsschutzabdeckung

Artikel-Nr.: SV 9684990

Zur Abdeckung freier NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Plätze.

Artikel-Nr.:
SV 9684990
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung freier NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Plätze.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
2 Abdeckungen
2 Abdeckwinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 50 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,72 kg
Bruttogewicht
1,762 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Blindabdeckung für VX Breite: 50 mm, Bauform 2b
Dokumentationen
Anleitung