Sammelschiene E-Cu, gelocht, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685012

Artikel-Nr.:
SV 9685012
Produktbeschreibung
Sammelschiene mit integrierten Lochungen.
Material
E-Cu, verzinnt
Querschnitt
50 mm x 10 mm
Lochdurchmesser
11,5 mm
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 10 mm
Länge: 1.185 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,3 kg
Bruttogewicht
5,307 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
5,28
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu verzinnt, mit integrierten Lochungen, BH: 50x10 mm, L: 1185 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)