Längsverbinder, verzinnt für Sammelschienen-Anreihung

Artikel-Nr.: SV 9685200

Zur Verbindung eines Haupt-Sammelschienensystems von Schrank zu Schrank.

Artikel-Nr.:
SV 9685200
Material
E-Cu, verzinnt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
195 mm
Schienen je Leiter
2
4
Querschnitt
60 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,15 kg
Bruttogewicht
1,161 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,97
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV Längsverbinder E-Cu verzinnt, H: 60 mm, L: 195 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis