Längsverbinder, verzinnt für Sammelschienen-Anreihung

Artikel-Nr.: SV 9685210

Zur Verbindung eines Haupt-Sammelschienensystems von Schrank zu Schrank.

Artikel-Nr.:
SV 9685210
Material
E-Cu, verzinnt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
195 mm
Schienen je Leiter
1
Querschnitt
35 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,75 kg
Bruttogewicht
0,76 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,6
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV Längsverbinder E-Cu verzinnt, H: 35 mm, L: 195 mm
Dokumentationen
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis