Zur Verbindung eines Haupt-Sammelschienensystems von Schrank zu Schrank.
- Artikel-Nr.:
- SV 9685250
- Material
- E-Cu, verzinnt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 195 mm
- Schienen je Leiter
- 2
4 - Querschnitt
- 100 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,9 kg
- Bruttogewicht
- 1,952 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,66
- Zolltarifnummer
- 74071000
- Produktbeschreibung
- SV Längsverbinder E-Cu verzinnt, H: 100 mm, L: 195 mm
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)