PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685520

Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nr.:
SV 9685520
Material
E-Cu, verzinnt
Abmessung
Länge: 900 mm
Querschnitt
30 mm x 5 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,2 kg
Bruttogewicht
2,4 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,2
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 30x5 mm, L: 900 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)