Mit integrierten Lochungen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9685522
- Material
- E-Cu, verzinnt
- Abmessung
- Länge: 1.100 mm
- Querschnitt
- 30 mm x 5 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,94 kg
- Bruttogewicht
- 3,02 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,47
- Zolltarifnummer
- 74071000
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 30x5 mm, L: 1100 mm
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)