PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685528

Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nr.:
SV 9685528
Material
E-Cu, verzinnt
Abmessung
Länge: 700 mm
Querschnitt
30 mm x 5 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,84 kg
Bruttogewicht
1,86 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,93
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 30x5 mm, L: 700 mm