PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685530

Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nr.:
SV 9685530
Material
E-Cu, verzinnt
Abmessung
Länge: 900 mm
Querschnitt
30 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
4,82 kg
Bruttogewicht
4,86 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
2,4
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 30x10 mm, L: 900 mm