PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685536

Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nr.:
SV 9685536
Material
E-Cu, verzinnt
Abmessung
Länge: 500 mm
Querschnitt
30 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,6 kg
Bruttogewicht
2,65 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,33
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 30x10 mm, L: 500 mm