PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685538

Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nr.:
SV 9685538
Material
E-Cu, verzinnt
Abmessung
Länge: 700 mm
Querschnitt
30 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,72 kg
Bruttogewicht
3,74 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,87
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 30x10 mm, L: 700 mm