PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685542

Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nr.:
SV 9685542
Material
E-Cu, verzinnt
Abmessung
Länge: 1.100 mm
Querschnitt
40 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
7,8 kg
Bruttogewicht
7,891 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3,92
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 40x10 mm, L: 1100 mm