PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685546

Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nr.:
SV 9685546
Material
E-Cu, verzinnt
Abmessung
Länge: 500 mm
Querschnitt
40 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,52 kg
Bruttogewicht
3,56 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,78
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 40x10 mm, L: 500 mm