Mit integrierten Lochungen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9685582
- Material
- E-Cu, verzinnt
- Abmessung
- Länge: 1.100 mm
- Querschnitt
- 80 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 15,7 kg
- Bruttogewicht
- 15,76 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 7,85
- Zolltarifnummer
- 74071000
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 80x10 mm, L: 1100 mm
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)