PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685586

Mit integrierten Lochungen.

Artikel-Nr.:
SV 9685586
Material
E-Cu, verzinnt
Abmessung
Länge: 500 mm
Querschnitt
80 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
7,12 kg
Bruttogewicht
7,16 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3,57
Zolltarifnummer
74071000
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 80x10 mm, L: 500 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)