Lamellierte Kupferschiene, verzinnt

Artikel-Nr.: SV 9685785

Cu-Lamellen aus hochreinem Elektrolytkupfer F20, verzinnt, Länge: 2000 mm/Schiene.

Artikel-Nr.:
SV 9685785
Material
Cu-Lamellen: Hochreines Elektrolytkupfer F20
Isolierung: Hochbeständige Vinyl-Mischung, Dehnung 370 %, Temperatur: -30 °C...+105 °C, Brandverhalten gemäß UL-94 V0, Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
Länge
2.000 mm
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 50 K
1.365 A
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 30 K
1.030 A
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 70 K
1.635 A
Hinweis
Aufbau = Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke
Individuell ablängbar
Aus der Summe von Umgebungstemperatur und Temperaturerhöhung ergibt sich die resultierende Leitertemperatur der lamellierten Flachkupferschiene. Beispiel: 3565.005 belastet mit 180 A, d. h. die Temperatur erhöht sich um 30 K. Bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C ergibt sich somit eine resultierende Leitertemperatur von 35 °C + 30 K = 65 °C.
Ausführung lamelliertes Flachkupfer
Anzahl Lamellen: 10
Lamellenbreite: 50 mm
Lamellenstärke: 1 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9,7 kg
Bruttogewicht
10,5 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
8,9
Zolltarifnummer
85446010
Produktbeschreibung
SV Lamellierte Kupferschiene E-Cu verzinnt, BH: 50x10 mm, L: 2000 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)