Sammelschienenhalter für Sammelschienen-Anreihung (Dachbereich)

Artikel-Nr.: SV 9686000

Zur Anreihung von Sammelschienensystemen im Dachbereich von Schrank zu Schrank.

Artikel-Nr.:
SV 9686000
Produktbeschreibung
Zur Anreihung von 3- oder 4-poligen Sammelschienensystemen aus Flachkupfer im Dachbereich von Schrank zu Schrank.
Material
Duroplastischer Kunststoff
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Ähnlich RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
30 x 10 mm
Mittenabstand der Sammelschienen
80 mm
Montagehinweis
Je Phase ist der Einbau von max. 4 Sammelschienen (Teilleiter) möglich
Zur Befestigung des Sammelschienenhalters am Schrankprofil wird die Käfigmutter (M8) 4165.500 benötigt
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,8 kg
Bruttogewicht
3,88 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter (Anreihung) 4-polig, 80 mm, für E-Cu 30x10 mm, Duroplastischer Kunststoff, Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Approbationen
DNV
Lloyds Register
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Sicherheitshinweis