Zur Erreichung der Störlichtbogenklasse B.
- Artikel-Nr.:
- SV 9686420
- Ausführung
- Für Sammelschienen-Systemaufbau im Dachbereich
- Produktbeschreibung
- Zur Erreichung der Störlichtbogenklasse B (Personen- und Anlagenschutz) gemäß IEC/TR 61 641. Geeignet für ein Schaltschrankfeld.
- Material
- Stahl
Kunststoff
Silikon - Lieferumfang
- 2 Blechabdeckungen
2 Haltebleche für Opferanoden
Zertifikat
Inkl. Befestigungsmaterial
2 Blechschottungen
6 Opferanoden
8 Dichtungen
8 Kunststoffabdeckungen - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,95 kg
- Bruttogewicht
- 6,08 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177962835
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
- SV Störlichtbogen-Kit, Klasse B, für VX Dachbereich
- Approbationen
- Lloyds Register
- Dokumentationen
- Anleitung