Störlichtbogen-Kit, Klasse B für VX

Artikel-Nr.: SV 9686430

Zur Erreichung der Störlichtbogenklasse B.

Artikel-Nr.:
SV 9686430
Ausführung
Für Sammelschienen-Systemaufbau im Rückbereich
Produktbeschreibung
Zur Erreichung der Störlichtbogenklasse B (Personen- und Anlagenschutz) gemäß IEC/TR 61 641. Geeignet für ein Schaltschrankfeld.
Material
Stahl
Kunststoff
Silikon
Lieferumfang
2 Blechabdeckungen
2 Haltebleche für Opferanoden
Zertifikat
Inkl. Befestigungsmaterial
8 Opferanoden
6 Dichtungen
6 Kunststoffabdeckungen
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9,2 kg
Bruttogewicht
9,52 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177962828
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Störlichtbogen-Kit, Klasse B, für VX Rückbereich
Dokumentationen
Anleitung