Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt- oder Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
- Artikel-Nr.:
- SV 9686720
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt- oder Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
- Material
- Klemmplatte: Edelstahl
- Hinweis
- Zum Anschluss an das Sammelschienensystem wird zusätzlich die Anschlussplatte 9686.750 benötigt
- Bei Einsatz von zwei übereinanderliegenden lamellierten Kupferschienen ist die Verwendung der Klemmplatte erforderlich
- Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 32 x 20 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,24 kg
- Bruttogewicht
- 0,252 kg
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177981393
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Klemmplatte für lamellierte Kupferschiene, Klemmraum BH: 32x20 mm