Klemmplatte für Flat-PLS

Artikel-Nr.: SV 9686730

Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt- oder Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer.

Artikel-Nr.:
SV 9686730
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt- oder Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
Material
Klemmplatte: Edelstahl
Anschluss-Zwischenstück: E-Cu, versilbert
Hinweis
Zum Anschluss an das Sammelschienensystem wird zusätzlich die Anschlussplatte 9686.750 benötigt
Bei Einsatz von zwei übereinanderliegenden lamellierten Kupferschienen ist die Verwendung der Klemmplatte erforderlich
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
63 x 20 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,342 kg
Bruttogewicht
0,358 kg
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177981386
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeschreibung
SV Klemmplatte für lamellierte Kupferschiene, B: 32 mm
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen