- Artikel-Nr.:
- SV 9686740
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt- oder Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
- Material
- Klemmplatte: Edelstahl
Anschluss-Zwischenstück: E-Cu, versilbert
- Hinweis
- Zum Anschluss an das Sammelschienensystem wird zusätzlich die Anschlussplatte 9686.750 benötigt
- Bei Einsatz von zwei übereinanderliegenden lamellierten Kupferschienen ist die Verwendung der Klemmplatte erforderlich
- Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 100 x 20 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,46 kg
- Bruttogewicht
- 0,486 kg
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177981379
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
-
SV Klemmplatte für lamellierte Kupferschiene, Klemmraum BH: 100x20 mm