Zur Befestigung von Aufbaukomponenten oder zur Verbindung von Sammelschienen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9686810
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und NH-Lasttrennschaltleisten (185 mm) oder zur Verbindung von Sammelschienen. Geeignet für Sammelschienensystem mit Flachkupfer 50 x 10 mm.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Montagehinweis
- Die Verwendung des Anschluss-Sets ist nur bei Einsatz von Aufbaukomponenten mit Schraubbefestigung möglich
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten: Die benötigte Schraubenlänge beträgt bei Einsatz von Sammelschienen 2 x 50 x 10 mm = 35 mm und 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
- Hinweis
- Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Abmessung
- Gewinde: M10
- Anzahl Sammelschienen
- 2
4 - Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,114 kg
- Bruttogewicht
- 0,129 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177947290
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussset M10, zur Befestigung der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und NH-Lasttrennschaltleisten (185 mm) oder zur Verbindung von Sammelschienen.
- Dokumentationen
- Anleitung