Schraube für Verbindungskomponenten

Artikel-Nr.: SV 9686814

Zur Verbindung von Anschlusswinkel und einem Verbindungssatz (3- und 4-polig verwendbar).

Artikel-Nr.:
SV 9686814
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 140 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,76 kg
Bruttogewicht
0,817 kg
Zolltarifnummer
73181900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Schraube M10x140 mm
Dokumentationen
Anleitung