Schraube für Verbindungskomponenten

Artikel-Nr.: SV 9686816

Zur Verbindung von Anschlusswinkel und einem Verbindungssatz (3- und 4-polig verwendbar).

Artikel-Nr.:
SV 9686816
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 160 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,88 kg
Bruttogewicht
0,896 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177981447
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Schraube M10x160 mm
Dokumentationen
Anleitung