Zur Verbindung von Anschlusswinkel und einem Verbindungssatz (3- und 4-polig verwendbar).
- Artikel-Nr.:
- SV 9686845
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
- Material
- Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
- Abmessung
- Gewinde: M10
Gewindelänge: 45 mm - Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,451 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177950245
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Schraube M10x45, zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
- Dokumentationen
- Anleitung