- Artikel-Nr.:
- SV 9690030
- Material
- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Quertraverse mit Befestigungswinkel: Stahlblech, 3 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Profilschienen: verzinkt
Quertraverse mit Befestigungswinkel: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 42 kg
- Bruttogewicht
- 42,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeschreibung
- VX ESS Energiespeicher-Gerüst BHT: 600x2000x600 mm, mit Innenausbau
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Energiespeicher-Gerüst
600x2000x600 mm, mit flexiblem Innenausbau
Ausführung:
Schrankrahmen mit Innenausbausystem
Schrankrahmen:
Metrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus
geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung
im durchgängigen Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutz-
artgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil.
Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der
PU-Schaum-Dichtung. Umlaufend gleiche Profile mit
zwei Montageebenen.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N (Schrankrahmen) und bis
10.000 N (Innenausbausystem bestehend aus Profil-
Schienen und Quertraversen mit Montagewinkeln)
Zubehör:
Gleitschienen, Bodenbleche und Sockel sind
separat als Zubehör verfügbar.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Typenschild zur eindeutigen
Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter
Produkt-Informationen und -Dokumentationen sowie
eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.
Material:
Schrankrahmen: Stahlblech 1,5 mm
Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz
und zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung
in RAL 7035, Struktur pulverbeschichtet.
Material Innenausbau:
Quertraverse: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Montagewinkel: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Profilschiene: Stahlblech 2 mm, verzinkt
Abmessung (B x H x T):
600x2000x600 mm
Fabrikat: Rittal
oder gleichwertig
Ausführung:
Schrankrahmen mit Innenausbausystem
Schrankrahmen:
Metrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus
geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung
im durchgängigen Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutz-
artgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil.
Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der
PU-Schaum-Dichtung. Umlaufend gleiche Profile mit
zwei Montageebenen.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N (Schrankrahmen) und bis
10.000 N (Innenausbausystem bestehend aus Profil-
Schienen und Quertraversen mit Montagewinkeln)
Zubehör:
Gleitschienen, Bodenbleche und Sockel sind
separat als Zubehör verfügbar.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Typenschild zur eindeutigen
Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter
Produkt-Informationen und -Dokumentationen sowie
eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.
Material:
Schrankrahmen: Stahlblech 1,5 mm
Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz
und zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung
in RAL 7035, Struktur pulverbeschichtet.
Material Innenausbau:
Quertraverse: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Montagewinkel: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Profilschiene: Stahlblech 2 mm, verzinkt
Abmessung (B x H x T):
600x2000x600 mm
Fabrikat: Rittal
oder gleichwertig