Energiespeicher-Gerüst VX ESS

Artikel-Nr.: SV 9690033

Schrankrahmen mit flexiblem Innenausbau. Optimal geeignet für einen effizienten und modularen Energiespeicher-Ausbau.

Artikel-Nr.: 4177000

Montageschiene 23 x 23 mm für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: 2092200

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Artikel-Nr.: 4157000

Schiebemutter

Artikel-Nr.:
SV 9690033
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Quertraverse mit Befestigungswinkel: Stahlblech, 3 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Profilschienen: verzinkt
Quertraverse mit Befestigungswinkel: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
54 kg
Bruttogewicht
54,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
137,31 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177044210
ETIM 9
EC000261
Produktbeschreibung
VX ESS Energiespeicher-Gerüst BHT: 800x2000x800 mm, mit Innenausbau
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Energiespeicher-Gerüst 800x2000x800 mm, mit flexiblem Innenausbau

Ausführung:
Schrankrahmen mit Innenausbausystem

Schrankrahmen:
Metrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus
geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung
im durchgängigen Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutz-
artgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil.
Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der
PU-Schaum-Dichtung. Umlaufend gleiche Profile mit
zwei Montageebenen.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N (Schrankrahmen) und bis
10.000 N (Innenausbausystem bestehend aus Profil-
Schienen und Quertraversen mit Montagewinkeln)

Zubehör:
Gleitschienen, Bodenbleche und Sockel sind
separat als Zubehör verfügbar.

QR Code:
Gedruckter QR Code auf Typenschild zur eindeutigen
Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter
Produkt-Informationen und -Dokumentationen sowie
eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.

Material:
Schrankrahmen: Stahlblech 1,5 mm

Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz
und zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung
in RAL 7035, Struktur pulverbeschichtet.

Material Innenausbau:
Quertraverse: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Montagewinkel: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Profilschiene: Stahlblech 2 mm, verzinkt

Abmessung (B x H x T):
800x2000x800 mm

Fabrikat: Rittal
oder gleichwertig