Zur Aufnahme von Einschubbatterien.
- Artikel-Nr.:
- SV 9692050
- Material
- Stahlblech, 2 mm, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Lochband
Inkl. Befestigungsmaterial - Länge
- 313,9 mm
- Belastbarkeit (statisch)
- 120 kg
1.200 N - Passend für
- Gehäusetyp: VX
CS Toptec
Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Bruttogewicht
- 3,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,09 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177045415
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeschreibung
- VX ESS Gleitschiene L: 313,9 mm, für Schrank T: 600 mm
- Dokumentationen
- Anleitung