Montageplatte für CS New Basicgehäuse

Artikel-Nr.: CS 9765092

Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

Artikel-Nr.:
CS 9765092
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
Material
Aluminium, 3 mm
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
Abmessung
Breite: 499 mm
Höhe: 1.096 mm
Passend für Gehäusetyp
CS Basicgehäuse
Passend für
Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,66 kg
Bruttogewicht
7,366 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177216846
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
CS Montageplatten für CS New Basicgehäuse, BH: 600x1200 mm
Dokumentationen
Anleitung
Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 600 x 1200 mm

Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit
Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des
Gehäuserahmens verschraubt und ist über
Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster
tiefenverstellbar.
Material: Aluminium AlMg3